Schrittmotoren mit integriertem Controller – Produkte

Die leistungsstärksten Schrittmotoren mit Controller und Encoder von Nanotec. Größe: NEMA 34. IP65, Profinet… All in One. » Jetzt mehr über PD6-E erfahren!

PD6-E – Schrittmotor mit integriertem Controller IP65 – NEMA 34

Für dynamische Applikationen: Schrittmotor mit integriertem Controller und bis zu 10 Nm Haltemoment. Viele Feldbus-Optionen. Einfach zu programmieren mit Plug and Drive Studio 3.
  • Größe
  • Haltemoment  -
  • Betriebsspannung 12 VDC - 57.6 VDC
  • Encodertyp singleturn absolut, multiturn absolut 
  • Schnittstelle USB 
  • Feldbus EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet 

Schrittmotoren mit Steuerung – Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Benefits

Einfach parametrierbare / programmierbare Schrittmotorsteuerung. Intelligente Motorsteuerungen für BLDC-Motoren.

Einfach zu programmieren

Mit dem kostenfreien Plug & Drive Studio werden die Motoren parametriert und programmiert. Über das integrierte Oszilloskop lassen sich alle Werte im Millisekundenzyklus beobachten.
Integrated Stepper Motors with Controller

Hohe Energieeffizienz

Durch die Closed-Loop-Regelung wird die Stromhöhe dem benötigten Drehmoment angepasst, somit wird keine Verlustwärme produziert, und der Energieverbrauch sinkt.
Integrated BLDC & Stepper Motors with Controller, Encoder

Schnelle Inbetriebnahme

Motor, Controller und Encoder stellen eine kompakte Einheit dar, die nur wenig Bauraum beansprucht und den Verkabelungsaufwand sowie die Installationskosten minimiert.
Ansteuerung von Stepper Motoren und Brushless Motoren

Flexible Ansteuerung

Die Motoren lassen sich über Digital-/Analogeingänge, Takt/Richtung oder Feldbus ansteuern und in verschiedene Steuerungskonzepte integrieren. Stand-Alone-Betrieb ist ebenso möglich.
Motor Controller für feldorientierte Drehmoment- und Drehzahlregelung sowie Positionsregelung. BLDC- und Schrittmotoren. Jetzt Angebot anfordern!

Höchste Performance

Die feldorientierte Drehmoment-, Drehzahl- und Positionsregelung sorgt in Kombination mit der Beschleunigungsvorsteuerung und ruckbegrenzten Rampen für optimale Performance und Zykluszeit.

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

 

VERTRIEB KONTAKTIEREN