DB59L048035-A –  Bürstenloser DC-Motor
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
Bürstenloser Gleichstrommotor in runder Bauform. Mit einem Wellenende und Hallsensoren.

Technische Daten

  • NEMA 23 
  • Nennleistung 172 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 5.33 A
  • Nenndrehzahl 3500 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 119 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 1.2 mH
  • Gewicht
  • Größe
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 16 A
  • Drehmomentkonstante 10 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.8 Ohm
  • Länge "A"

Abmessungen

DB59-A
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
ZD-DF56 Dämpfer

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info