DF20M012052-A –  Bürstenloser DC-Motor

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Einzelpreis

Mengenrabatt

For quantities greater than 10, please contact us for volume pricing.

Verfügbarkeit

  • Für diesen Artikel beträgt unsere Lieferzeit ca. 10-12 Wochen.
  • auf Anfrage

Sehr flacher Außenläufermotor mit 20 mm Durchmesser und 5 W Nennleistung. Der DF20 wird mit zwei verschiedenen Wicklungen angeboten und ist mit digitalen Hall-Sensoren ausgestattet. Durch die offene Bauweise ohne Rotorgehäuse wird die Wärme optimal abgeführt. 

  • Nenndrehzahl 5.200 U/min
  • 12 V oder 24 V Nennspannung
  • 8-polige Bauweise
  • hohe Laufruhe bei niedrigen Drehzahlen
  • Flachbandleitung (FPC)

Der DF20 eignet sich ideal für den Einsatz in der Prothetik sowie für Robotergreifer oder medizinische Pumpen.

Hinweis:
Um diesen Motor mit einer Steuerung von Nanotec (z.B. CL3-E) zu verbinden, benötigen Sie eine Zusatzplatine zur Adaption der Flachbandleitung auf Litzen. 

Technische Daten

  • Nennstrom 0.54 A
  • Induktivität (Line to Line) 0.7 mH
  • Drehmomentkonstante 1.2 Ncm/A
  • Motoranschluss FCP 
  • Spitzenmoment
  • Nennleistung 5 W
  • Nenndrehzahl 5170 U/min
  • Größe
  • Widerstand (Line to Line) 6.9 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 5.1 gcm²
  • Gewicht
  • Spitzenstrom 1.62 A
  • Länge "A"
  • Nennmoment
  • Nennspannung 12 V

Abmessungen

DF20-A
Creation in progress ...

Downloads

Knowledge Base

Die meisten BLDC-Motoren sind „Innenläufer“, bei denen sich der Rotor mit Permanentmagneten auf einer Welle in einem feststehenden Stator mit Spulen dreht. Bei „Außenläufern“ sitzt der Stator innen, und der Rotor besteht aus einer außen laufenden Glocke, in der Magnete angebracht sind. Die Vorteile von Innenläufermotoren liegen in ihrer geringeren Rotorträgheit und der besseren Abfuhr der Verlustwärme, wohingegen beim Außenläufer die Wärme…
Mehr Info

Zubehör

ZIB-DF32 Zusatzplatine
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.