NTS-120W-24V-5A –  Schaltnetzteil

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 50,10
  • 5 - 9 € 45,09
  • 10+ € 42,58

Verfügbarkeit

  • 3 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 19.05.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • Eingangsspannung 88-132 VAC; 176-264 VAC; 248-370 VDC 
  • Ausgangsstrom 5 A
  • Länge "L"
  • Sicherheit
  • Anschlussart Schraubklemmen 
  • Schutzschaltung Überlast-/Überspannungsschutz, Kurzschlussfest, Übertemperatur 
  • Ausgangsspannung 24 V
  • Ausgangsleistung 120 W
  • Gewicht
  • Zulassungen CE/UL/TÜV 
  • Befestigungsart DIN-Tragschienen TS-35/7.5 oder 15 

Abmessungen

NTS-120W-24V-5A
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für statistische Zwecke. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Ich akzeptiere“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.