LSA201S06-B-UECB-102 –  Externer Linearaktuator – NEMA 8
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
Das Motorkabel ist im Lieferumfang enthalten.

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 60 mm/s
  • Gewindetyp ACME 
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 6.4 Ohm
  • Max. Axialspiel ±0.07 mm
  • Länge "A"
  • NEMA
  • Max. Kraft 33.7 N
  • Strom pro Wicklung 0.6 A
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 10 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.6 mH
  • Spindellänge "L"
  • Gewicht

Abmessungen

LSA20
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
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
LSNUT-AEAC-UECB Axial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
LSNUT-AGAC-UECB Vorgespannte Gewindemutter mit Torsionsfeder
LSNUT-AAAA-UECB Gewindemutter
NANOLUBE-50G Lagerfett