LA201S06-B-UECB –  Linearaktuator ohne Linearführung – NEMA 8

Das Motorkabel ist im Lieferumfang enthalten.

Verfügbarkeit

  • 19 auf Lager

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 60 mm/s
  • Gewindedurchmesser 3.5 mm
  • Auflösung 10 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.6 mH
  • Max. Axialspiel ±0.07 mm
  • Gewicht 0.054 kg
  • NEMA
  • Schubkraft 33.7 N
  • Strom pro Wicklung 0.6 A
  • Gewindesteigung 2 mm
  • Widerstand pro Wicklung 6.4 Ohm
  • Buchsenlänge "L" 8 mm
  • Länge "A"

Abmessungen

LA20-B

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Zubehör

SCREW-ABA-UECB-200 Spindel mit ACME-Gewinde € 12,10
SCREW-ABA-UECB-300 Spindel mit ACME-Gewinde € 15,90
SCREW-AAA-UECB-500 Spindel mit ACME-Gewinde € 23,50
NANOLUBE-50G Lagerfett € 15,50

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 63,50

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 60,32
  • 10+ € 53,97

Verfügbarkeit

  • 19 auf Lager

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.