LA201S06-A-UECB – Non-captive Linearaktuator – NEMA 8
Das Motorkabel ist im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
-
Größe 20 mm
-
Wellenende(n) ein
-
Geschwindigkeit 60 mm/s
-
Gewindetyp ACME
-
Gewindesteigung 2 mm
-
Widerstand pro Wicklung 6.4 Ohm
-
Buchsenlänge "L" 8 mm
-
Länge "A" 33 mm
-
NEMA 8
-
Max. Kraft 33.7 N
-
Strom pro Wicklung 0.6 A
-
Gewindedurchmesser 3.5 mm
-
Auflösung 10 µm/step
-
Induktivität pro Wicklung 2.6 mH
-
Max. Axialspiel ±0.07 mm
-
Gewicht 0.054 kg
Abmessungen
Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Kraft
|
Ausgangsleistung
|
Belastungsgrenze
|
Kraft [N] bei 6.10 mm/s
|
||
---|---|---|---|---|---|
0.6A | 24V |
|
32.75 | ||
|
|||||
|
Downloads
Datenblätter
Konformität
Zubehör
SCREW-ABA-UECB-200 | Spindel mit ACME-Gewinde |
|
|
SCREW-ABA-UECB-300 | Spindel mit ACME-Gewinde |
|
|
SCREW-AAA-UECB-500 | Spindel mit ACME-Gewinde |
|
|
NANOLUBE-50G | Lagerfett |
|