NTO4L-05-B12-HC (6mm) –  Optischer 2-Kanal-Encoder

Verfügbarkeit

  • 19 auf Lager
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Konfiguration

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Wellendurchmesser 6 mm
  • Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\ 
  • Grenzfrequenz 100 kHz
  • Signalpegel low: 0.25 V, max. 0.6 V, high: 5.0 V, min. 4.75 V 
  • Betriebstemperatur  -
  • Abstiegszeit 20 ns
  • ESD, IEC61000-4-2 ±7 kV 
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung 1000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Stromaufnahme 36, max. 44 mA
  • Grenzgeschwindigkeit 6000 U/min
  • Max. Ausgangsstrom pro Kanal 4.5 mA 
  • Anstiegszeit 20 ns
  • Vibration (5 Hz-2 kHz) 20 G 

Abmessungen

NTO4

Zubehör

ZK-NTO4L-610 € 24,90

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 61,10

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 59,26
  • 10+ € 58,04

Verfügbarkeit

  • 19 auf Lager

Konfigurieren

Um diesen Artikel zu konfigurieren, wählen Sie bitte einen passenden Motor oder Linearantrieb und starten Sie den Konfigurator von dort.

Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Konfiguration