GP56-T2-26-HR –  High-Torque-Planetengetriebe

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 133,10
  • 5 - 9 € 126,44
  • 10+ € 113,13

Verfügbarkeit

  • 3 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 19.05.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Die GP56-Getriebe sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.
Um diesen Artikel zu bestellen, wählen Sie bitte einen passenden Motor aus und klicken dann auf „Artikel kombinieren“.

Technische Daten

  • Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24 
  • Wirkungsgrad 94 %
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 29.1 Nm
  • Untersetzung 25.71 
  • Trägheitsmoment 3.7 kg mm²
  • Betriebstemperatur  -
  • Flanschlänge L1
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 1532 N
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Typ Verstärkte Lagerung 
  • Max. Verdrehspiel 32 ´(Winkelminuten)
  • Max. Abtriebsdrehmoment 39.4 Nm
  • Max. Antriebsdrehzahl 8988 U/min
  • Lebensdauer 10000 
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 564 N

Abmessungen

GP56-T
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für statistische Zwecke. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Ich akzeptiere“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.