GP56-T2-20-HR –  High-Torque-Planetengetriebe
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
Die GP56-Getriebe sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.

Technische Daten

  • Für Motorgröße 68 mm (BLDC), NEMA 23, NEMA 24 
  • Wirkungsgrad 85 %
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 23.03 Nm
  • Untersetzung 20.03 
  • Trägheitsmoment 3.4 kg mm²
  • Betriebstemperatur  -
  • Flanschlänge L1
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 1630 N
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Typ Verstärkte Lagerung 
  • Max. Verdrehspiel 30 ´(Winkelminuten)
  • Max. Abtriebsdrehmoment 46.06 Nm
  • Max. Antriebsdrehzahl 8307 U/min
  • Lebensdauer 10000 h
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 540 N

Abmessungen

GP56-T
Creation in progress ...