GP42-S2-26-SR –  High-Torque-Planetengetriebe
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
Die GP42-Getriebe sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.

Technische Daten

  • Für Motorgröße 45 mm (BLDC), NEMA 17 
  • Wirkungsgrad 85 %
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 8.6 Nm
  • Untersetzung 25.62 
  • Trägheitsmoment 0.4 kg mm²
  • Betriebstemperatur  -
  • Flanschlänge L1
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 890 N
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Typ Standard-Lagerung 
  • Max. Verdrehspiel 60 ´(Winkelminuten)
  • Max. Abtriebsdrehmoment 17.2 Nm
  • Max. Antriebsdrehzahl 14050 U/min
  • Lebensdauer 10000 h
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 305 N

Abmessungen

GP42
Creation in progress ...