LA421S14-A-UKDE – Non-captive Linearaktuator – NEMA 17
Technische Daten
-
Größe 42 mm
-
Wellenende(n) ein
-
Geschwindigkeit 50 mm/s
-
Gewindedurchmesser 6.35 mm
-
Auflösung 15.9 µm/step
-
Induktivität pro Wicklung 2.8 mH
-
Max. Axialspiel ±0.09 mm
-
Gewicht 0.2 kg
-
NEMA 17
-
Max. Kraft 278.7 N
-
Strom pro Wicklung 1.4 A
-
Gewindesteigung 3.18 mm
-
Widerstand pro Wicklung 2 Ohm
-
Buchsenlänge "L" 15 mm
-
Länge "A" 33.4 mm
Abmessungen
Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Kraft
|
Ausgangsleistung
|
Belastungsgrenze
|
Kraft [N] bei 5.10 mm/s
|
||
---|---|---|---|---|---|
1.4A | 24V |
|
275.46 | ||
1.4A | 48V |
|
257.25 | ||
|
|||||
|
Downloads
Zubehör
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S | Motorkabel 0.5m |
|
|
NANOLUBE-50G | Lagerfett |
|
|
SCREW-ABA-UKDE-200 | Spindel mit ACME-Gewinde |
|
|
SCREW-ABA-UKDE-300 | Spindel mit ACME-Gewinde |
|
|
SCREW-AAA-UKDE-1000 | Spindel mit ACME-Gewinde |
|