GPLE40-1S-8-F56 –  Präzisionsplanetengetriebe
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
  • Untersetzung
  • Max. Abtriebsdrehmoment 10 Nm
  • Max. Verdrehspiel 15 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24 
  • Trägheitsmoment 1.7 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 160 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 6 Nm
  • Wirkungsgrad 96 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Lebensdauer 30000 h
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 18000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 160 N

Abmessungen

GPLE40
Creation in progress ...