LA421S14-B-UIEV –  Non-captive Linearaktuator – NEMA 17

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe 42 mm
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 100 mm/s
  • Gewindedurchmesser 5.56 mm
  • Auflösung 24.4 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.8 mH
  • Max. Axialspiel ±0.09 mm
  • Gewicht 0.2 kg
  • NEMA 17 
  • Max. Kraft 232.6 N
  • Strom pro Wicklung 1.4 A
  • Gewindesteigung 4.88 mm
  • Widerstand pro Wicklung 2 Ohm
  • Buchsenlänge "L" 15 mm
  • Länge "A" 33.4 mm

Abmessungen


Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Geschwindigkeit [mm/s]Kraft [N]Belastungsgrenze: 230NBelastungsgrenze: 230N1.002.004.006.008.00102040608010050100150200250
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Kraft
Ausgangsleistung
Belastungsgrenze
Kraft [N] bei 10.10 mm/s
1.4A24V
 
 
 
223.55
1.4A48V
 
 
 
210.86
  • Nennkraft
  • Max. Kraft
  • Belastungsgrenze

Zubehör

ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Motorkabel 0.5m
NANOLUBE-50G Lagerfett
SCREW-AAA-UIEV-1000 Spindel mit ACME-Gewinde
SCREW-ABA-UIEV-200 Spindel mit ACME-Gewinde
SCREW-ABA-UIEV-300 Spindel mit ACME-Gewinde