SCA5618L4204-A2 –  Schrittmotor – NEMA 23
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
  • NEMA 23 
  • Strom pro Wicklung 4.2 A
  • Rotorträgheitsmoment 480 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 2.1 mH
  • Länge "A"
  • Wellenende(n) ein 
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 0.55 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht
  • Wellendurchmesser

Abmessungen

SCA5618-A2/B2
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
ZD-D56 Dämpfer
ZD-DF56 Dämpfer
ZK-VHR-6-300-4 Motorkabel SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0,3 m