SCA5618L4204-B –  Schrittmotor – NEMA 23

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 23 
  • Strom pro Wicklung 4.2 A
  • Rotorträgheitsmoment 480 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 2.1 mH
  • Länge "A" 76.5 mm
  • Wellenende(n) zwei 
  • Größe 56 mm
  • Haltemoment 230 Ncm
  • Widerstand pro Wicklung 0.55 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht 1.1 kg
  • Wellendurchmesser 8 mm

Abmessungen


Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Drehzahl [U/min]Drehmoment [Nm]1.002.004.001020401002004001 0002 0004 00000.601.201.802.40
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment
Ausgangsleistung
Drehmoment [nm] bei 200.10 U/min
4.2A12V
 
 
0.963
4.2A24V
 
 
1.84
4.2A48V
 
 
2.01

Zubehör

ZD-D56 Dämpfer
ZD-DF56 Dämpfer
ZK-VHR-6-300-4 Motorkabel SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m