SCA5618M2804-A2 –  Schrittmotor – NEMA 23

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren

Technische Daten

  • NEMA 23 
  • Strom pro Wicklung 2.8 A
  • Rotorträgheitsmoment 300 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 3.2 mH
  • Länge "A" 56 mm
  • Wellenende(n) ein 
  • Größe 56 mm
  • Haltemoment 140 Ncm
  • Widerstand pro Wicklung 1 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht 0.72 kg
  • Wellendurchmesser 6.35 mm

Abmessungen


Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Drehzahl [U/min]Drehmoment [Nm]1.002.004.001020401002004001 0002 0004 00000.400.801.201.60
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment
Ausgangsleistung
Drehmoment [nm] bei 175.10 U/min
2.8A12V
 
 
0.716
2.8A24V
 
 
1.02
2.8A48V
 
 
1.26

Zubehör

ZD-D56 Dämpfer
ZD-DF56 Dämpfer
ZK-VHR-6-300-4 Motorkabel SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m