LGA281S10-A-THCA-019 –  Captive Linearaktuator – NEMA 11

Verfügbarkeit

Das Motorkabel ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

  • Größe 28 mm
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 40 mm/s
  • Gewindedurchmesser 5 mm
  • Auflösung 10 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.5 mH
  • Hublänge "X" 19.1 mm
  • Gewicht 0.14 kg
  • NEMA 11 
  • Max. Kraft 130.7 N
  • Strom pro Wicklung 1 A
  • Gewindesteigung 2 mm
  • Widerstand pro Wicklung 2.7 Ohm
  • Max. Axialspiel ±0.05 mm
  • Länge "A" 33 mm
  • Spindelbeschichtung  

Abmessungen


Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Geschwindigkeit [mm/s]Kraft [N]Belastungsgrenze: 100N1.002.003.004.005.006.007.008.009.00102030406080100120140
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Kraft
Ausgangsleistung
Belastungsgrenze
Kraft [N] bei 4.10 mm/s
1A24V
 
 
 
121.67
  • Nennkraft
  • Max. Kraft
  • Belastungsgrenze

Zubehör

NANOLUBE-50G Lagerfett