LSA201S06-B-TDBA-102 –  Externer Linearaktuator – NEMA 8

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren

Das Motorkabel ist im Lieferumfang enthalten.

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe 20 mm
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 40 mm/s
  • Gewindedurchmesser 3.5 mm
  • Auflösung 5 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.6 mH
  • Spindellänge "L" 102 mm
  • Gewicht 0.054 kg
  • NEMA
  • Max. Kraft 46 N
  • Strom pro Wicklung 0.6 A
  • Gewindesteigung 1 mm
  • Widerstand pro Wicklung 6.4 Ohm
  • Max. Axialspiel ±0.05 mm
  • Länge "A" 33 mm
  • Spindelbeschichtung  

Abmessungen


Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Geschwindigkeit [mm/s]Kraft [N]Belastungsgrenze: 50N1.002.003.004.005.006.007.008.009.00102030401624324048
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Kraft
Ausgangsleistung
Belastungsgrenze
Kraft [N] bei 4.10 mm/s
0.6A24V
 
 
 
46
  • Nennkraft
  • Max. Kraft
  • Belastungsgrenze

Zubehör

LSNUT-AGAC-TDBA Vorgespannte Gewindemutter mit Torsionsfeder
NANOLUBE-50G Lagerfett
LSNUT-AEAC-TDBA Axial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
LSNUT-AAAA-TDBA Gewindemutter