CL4-E-1-12 – Motor Controller für CANopen, Modbus RTU oder USB
Mengenrabatt
- 1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
- {{ discount.amount }}+
Einzelpreis
Mengenrabatt
Verfügbarkeit
- Für diesen Artikel beträgt unsere Lieferzeit ca. 10-12 Wochen.
- Wenn alle Baugruppen auf Lager sind, beträgt die Lieferzeit dieses Artikels ca. 2 Wochen.
Unter „Downloads“ finden Sie das zur Auslieferungsfirmware passende technische Handbuch. Bei Verwendung des Plug & Drive Studio 2 beachten Sie bitte das neue Handbuch (FIR-v2139).
Technische Daten
-
Schnittstelle USB
-
Betriebsspannung 12 VDC - 58 VDC
-
Spitzenstrom (RMS) 6 A
-
Anzahl Digitaleingänge 4
-
Anzahl Analogeingänge 1
-
Anzahl Digitalausgänge 2
-
Encodereingang
-
Bremsenausgang
-
Temperaturbereich -10 °C - 40 °C
-
Sollwertvorgabe IO (Takt/Richtung; analog)
-
Nennstrom (RMS) 3 A
-
Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren
-
Typ Digitaleingänge 24 V
-
Typ Analogeingang 0 - 10 V
-
Typ Digitalausgang High-Side-Schalter (max. 30 V/100 mA)
-
Typ Encodersignal inkrementell
-
Gewicht
Abmessungen

Downloads
Handbücher
- CL4-E CANopen/Modbus RTU Technisches Handbuch (pdf, 15 MB)
- CL4-E CANopen/USB/Modbus RTU Kurzanleitung (pdf, 523 KB)
- Funktionsbeschreibung Plug & Drive-Interface (pdf, 318 KB)
- CL4-E CANopen/Modbus RTU Technisches Handbuch Auslieferungsfirmware (pdf, 15 MB)
- CL4-E CANopen/Modbus RTU Technisches Handbuch
Zertifikate
Knowledge Base
Zubehör
ZK-XHP-5-500-S | CAN/RS485 in/out 0.5m |
|
||
ZK-MCM-12-500-S-JXH | Encoderkabel NME2/3 0.5m |
|
||
ZK-TM4-10-500-S-JXH | Encoderkabel NTO3 0.5m |
|
||
ZK-JZH-8-500-S-JXH | Encoderkabel WEDL 0.5m |
|
||
ZK-XHP-8-500-S | Enc.-/Hall-Kabel oder in/out 0.5m |
|
||
ZK-LD-CL4 | Konverterkabel Encoder |
|
||
Z-K4700/50 | Kondensator |
|
||
ZK-MICROUSB | Micro-USB-Kabel 1.5m |
|
||
ZK-XHP4-300 | Motorkabel 0.3m |
|
||
ZK-XHP-3-500 | Stromkabel 0.5m |
|