CL4-E-1-12-5VDI –  Motorcontroller
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
Unter „Downloads“ finden Sie das zur Auslieferungsfirmware passende technische Handbuch. Bei Verwendung des Plug & Drive Studio 2 beachten Sie bitte das neue Handbuch (FIR-v2139). 

Technische Daten

  • Schnittstelle USB 
  • Nennstrom (RMS) 3 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Typ Digitaleingänge 5 V 
  • Typ Analogeingang 0 - 10 V 
  • Typ Digitalausgang High-Side-Schalter (max. 30 V/100 mA) 
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Gewicht
  • Betriebsspannung 12 VDC - 58 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 6 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich -10 °C - 40 °C

Abmessungen

CL4-E-...-12-...
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-XHP-5-500-S CAN/RS485 in/out 0.5m
ZK-MCM-12-500-S-JXH Encoderkabel NME2/3 0.5m
ZK-TM4-10-500-S-JXH Encoderkabel NTO3 0.5m
ZK-JZH-8-500-S-JXH Encoderkabel WEDL 0.5m
ZK-XHP-8-500-S Enc.-/Hall-Kabel oder in/out 0.5m
ZK-LD-CL4 Konverterkabel Encoder
Z-K4700/50 Kondensator
ZK-MICROUSB Micro-USB-Kabel 1.5m
ZK-XHP4-300 Motorkabel 0.3m
ZK-XHP-3-500 Stromkabel 0.5m

Knowledge Base

NanoJ ist eine Programmiersprache, die in die Software Plug & Drive Studio integriert ist.
Mehr Info
Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info
Die C5-Steuerung ist auf Takt-Richtung und Analog-Speed-Mode vorprogrammiert. Hier finden Sie die passenden und dokumentierten Konfigurations-Files, um alle Einstellungen für diese Modi bequem vornehmen zu können.
Mehr Info
Um die Länge der Kabelbäume in Fahrzeugen zu reduzieren und Gewicht zu sparen, hat die Firma Bosch im Jahr 1987 den sogenannten CAN-Bus zur Vernetzung von Steuergeräten entwickelt. CAN ist die Abkürzung für ‚Controller Area Network‘ und wird häufig in Kombination mit ‚Bus‘ (Binary Unit System) verwendet, um ein System zur Datenübertragung zwischen verschiedenen Komponenten auf einem gemeinsamen Übertragungsweg zu beschreiben.
Mehr Info