CL4-E – Motor Controller für CANopen, Modbus RTU oder USB

Controller mit hoher Performance bei kompakter Bauform – geeignet für bürstenlose DC-Motoren und Schrittmotoren. Erhältlich in einer Low-Current-Version mit 3 A Nennstrom/6 A Spitzenstrom und in einer High-Current-Version mit 6 A Nennstrom/18 A Spitzenstrom. Zusätzliche Sicherheit für die Toleranzen von 48-V-Batteriepacks und Netzteilen durch eine max. Betriebsspannung von 58 V.
- 1050 W Spitzenleistung
- Ansteuerung über Feldbus, Takt & Richtung sowie Analog-/Digitaleingänge
- parametrierbar über CANopen, Modbus RTU (RS485) und USB
- einfach zu programmieren mit dem Plug & Drive Studio
- für den Standalone-Betrieb programmierbar
- Closed-Loop mit Encoder
Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren – CL4-E Artikel
Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...
{{ curve.panelTitle }}
{{ curve.panelTitle }}
{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse
Haben Sie Fragen?
Unsere Experten beraten Sie gerne – finden Sie Ihren persönlichen Asprechpartner!
Vertrieb Kontaktieren