GP56-S1-7-SR – High-Torque-Planetengetriebe

Verfügbarkeit
- 15 auf Lager
- Weitere Artikel sind vorbestellt und ggf. auf Anfrage verfügbar.
Technische Daten
-
Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24
-
Wirkungsgrad 92 %
-
Abtriebsdrehmoment Nennwert 12.1 Nm
-
Untersetzung 6.53
-
Trägheitsmoment 3.7 kg mm²
-
Betriebstemperatur  -
-
Flanschlänge L1
-
Zulässige axiale Wellenbelastung 1302 N
-
IP-Schutz Getriebe IP54
-
Typ Standard-Lagerung
-
Max. Verdrehspiel 34 ´(Winkelminuten)
-
Max. Abtriebsdrehmoment 26.1 Nm
-
Max. Antriebsdrehzahl 8988 U/min
-
Lebensdauer 10000
-
Länge "L"
-
Gewicht
-
Zulässige radiale Wellenbelastung 516 N
Abmessungen

Bestellen & Konfigurieren
Konfigurieren
Um diesen Artikel zu konfigurieren, wählen Sie bitte einen passenden Motor oder Linearantrieb und starten Sie den Konfigurator von dort.