Radantriebe – Typen

Die modularen Radantriebe bzw. Radnabenmotoren von Nanotec bieten individuelle Lösungen für Serviceroboter und Fahrerlose Transportsysteme (FTS) in der Intralogistik.

WD – Modulare Radantriebe

Bei den Radantrieben WD bilden Rad, Lagerung und Getriebe eine Einheit, die wenig Bauraum beansprucht und hohe Radiallasten aufnimmt. Passende Anbauflansche vereinfachen die Montage.
  • Raddurchmesser  -
  • Traglast
  • Untersetzung 11  - 26 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 19.2 Nm - 29.1 Nm
Die kompakten Radantriebe bzw. Radnabenmotoren mit BLDC-Motor von Nanotec bieten Effizienz & Agilität für Serviceroboter & Fahrerlose Transportsysteme (FTS).

WD42 – Kompaktradantriebe

Der Radantrieb WD42 bildet eine kompakte Einheit aus Rad, Getriebe, bürstenlosem DC-Motor und Encoder. Der Antrieb ist insgesamt nur 103 mm lang.
  • Raddurchmesser  -
  • Traglast
  • Untersetzung 11.76  - 25.62 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 4.88 Nm - 10.63 Nm
  • Abtriebsgeschwindigkeit Nennwert 0.5 m/s - 2.2 m/s
  • Nennspannung 48 V
  • Nennstrom 5.9 A

Radantriebe für Robotik  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren