C5-E-2-11 –  Motor Controller/Drive für EtherNet/IP oder USB

Verfügbarkeit

  • 35 auf Lager

Technische Daten

  • Schnittstelle EtherNet/IP, USB, IO (Takt/Richtung; analog) 
  • Nennstrom (RMS) 10 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Typ Digitaleingänge 5/24 V umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0-10 V, 0-20 mA/0-10 V umschaltbar 
  • Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA) 
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Gewicht 0.27 kg
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 30 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich -10 °C - 40 °C

Abmessungen

C5-E-...-11

Knowledge Base

EtherNet/IP (EtherNet Industrial Protocol) ist ein Echtzeit-Ethernet, das in erster Linie in der Automatisierungstechnik verwendet wird. Es wurde von Allen-Bradley entwickelt und als offener Standard an die Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) weitergegeben. EtherNet/IP arbeitet mit der Basistechnologie von Ethernet-TCP/IP, als Anwendungsprotokoll wird das CIP-Protokoll (Common Industrial Protocol) verwendet. Einer der größten Vorteile von...
Mehr Info

Zubehör

ZK-NTO3-10-500-PADP Encoderkabel NTO3 0.5m € 16,60
ZK-NTO3-10-1000-PADP Encoderkabel NTO3 1m € 18,00
ZK-M12-8-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m € 27,90
ZK-M12-12-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m € 33,80
EB-BRAKE-48V Bremsen-Modul € 14,60
Z-K4700/50 Kondensator € 4,10
Z-K10000/100 Kondensator € 19,90
ZCPHOFK-MC0,5-2  * Steckverbinder € 1,90
ZCPHOFK-MC0,5-12  * Stecker für Ein-/Ausgänge € 7,90
ZCPHOFKC-2,5HC-2  * Stecker für Spannungsversorgung € 1,90
ZCPHOFKC-2,5HC-4  * Stecker für den Motor € 3,40
ZK-MICROUSB Micro-USB-Kabel 1.5 m € 8,70
ZK-NOE-10-500-S-PADP Encoderkabel NOE 0.5m € 8,40
ZK-PADP-12-500-S Encoderkabel Controller 0.5m € 8,70
ZK-WEDL-500-S-PADP Encoderkabel WEDL 0.5m € 8,00
* Im Lieferumfang enthalten bei C5-E-2-11.

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 248,40

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 235,98
  • 10+ € 223,56

Verfügbarkeit

  • 35 auf Lager