C5-E-2-03 –  Motor Controller/Drive für Modbus RTU oder USB

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.

Unter „Downloads“ finden Sie das zur Auslieferungsfirmware passende technische Handbuch. Bei Verwendung des Plug & Drive Studio 2 beachten Sie bitte das neue Handbuch (FIR-v2139). 

Technische Daten

  • Feldbus Modbus RTU 
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 30 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich -10 °C - 40 °C
  • Schnittstelle USB 
  • Nennstrom (RMS) 10 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Typ Digitaleingänge 5/24 V umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0 - 10 V, 0 - 20 mA / 0 - 10 V umschaltbar 
  • Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA) 
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Gewicht

Abmessungen

C5-E
Creation in progress ...

Zubehör

EB-BRAKE-48V Bremsen-Modul
ZK-PADP-12-500-S Encoderkabel Contr. 0.5m
ZK-M12-8-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m
ZK-MCM-12-500-S-JPAD Encoderkabel NME2/3 0.5m
ZK-MCM-12-2,0-S-JPAD Encoderkabel NME2/3 2.0m
ZK-NOE-10-500-S-PADP Encoderkabel NOE 0.5m
ZK-NTO3-10-500-PADP Encoderkabel NTO3 0.5m
ZK-NTO3-10-1000-PADP Encoderkabel NTO3 1m
ZK-WEDL-500-S-PADP Encoderkabel WEDL 0.5m
Z-K4700/50 Kondensator
Z-K10000/100 Kondensator
ZK-MICROUSB Micro-USB-Kabel 1.5m
ZCPHOFKC-2,5HC-4  * Stecker Spannungsversorgung
ZCPHOFK-MC0,5-12  * Stecker für Ein-/Ausgänge
ZCPHOFKC-2,5HC-2  * Stecker Spannungsversorgung
ZCPHOFK-MC0,5-2  * Steckverbinder
* Im Lieferumfang enthalten bei C5-E-2-03.

Knowledge Base

NanoJ ist eine Programmiersprache, die in die Software Plug & Drive Studio integriert ist.
Mehr Info
Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info