C5-E-2-03 –  Motor Controller/Drive für Modbus RTU oder USB

C5 - Open-Loop-Schrittmotorsteuerung

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 265,00
  • 5 - 9 € 251,75
  • 10+ € 238,50

Verfügbarkeit

  • 5 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 19.05.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.

Unter „Downloads“ finden Sie das zur Auslieferungsfirmware passende technische Handbuch. Bei Verwendung des Plug & Drive Studio 2 beachten Sie bitte das neue Handbuch (FIR-v2039). 

Technische Daten

  • Schnittstelle Modbus RTU, USB, IO (Takt/Richtung; analog) 
  • Nennstrom (RMS) 10 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Typ Digitaleingänge 5/24 V umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0-10 V, 0-20 mA/0-10 V umschaltbar 
  • Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA) 
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Gewicht
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 30 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich -10 °C - 40 °C

Abmessungen

C5-E

Zubehör

ZK-M12-8-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m € 29,30
ZCPHOFKC-2,5HC-2  * Stecker für Spannungsversorgung € 2,30
ZK-PADP-12-500-S Encoderkabel Controller 0.5m € 9,20
ZK-NOE-10-500-S-PADP Encoderkabel NOE 0.5m € 8,80
ZK-MICROUSB Micro-USB-Kabel 1.5 m € 8,70
ZK-M12-12-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m € 35,40
ZCPHOFKC-2,5HC-4  * Stecker für den Motor € 4,10
ZCPHOFK-MC0,5-12  * Stecker für Ein-/Ausgänge € 9,40
ZCPHOFK-MC0,5-2  * Steckverbinder € 2,30
Z-K10000/100 Kondensator € 20,50
Z-K4700/50 Kondensator € 4,30
EB-BRAKE-48V Bremsen-Modul € 15,30
ZK-NTO3-10-500-PADP Encoderkabel NTO3 0.5m € 17,40
ZK-NTO3-10-1000-PADP Encoderkabel NTO3 1m € 18,90
ZK-WEDL-500-S-PADP Encoderkabel WEDL 0.5m € 8,40
* Im Lieferumfang enthalten bei C5-E-2-03.
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für statistische Zwecke. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Ich akzeptiere“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.