NP5-02 –  Motor Controller für Modbus RTU

Verfügbarkeit

  • 44 auf Lager

Technische Daten

  • Schnittstelle Modbus RTU 
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Typ Digitaleingänge 3.3 V 
  • Typ Analogeingang 0...3.3 V 
  • Typ Digitalausgang 3.3 V 
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Gewicht 0.035 kg
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 10 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich -10 °C - 40 °C

Abmessungen

NP5

Zubehör

DK-NP5-48 Entwicklerboard für NP5 € 168,60
DK-NP5-4A Entwicklerboard für NP5 € 190,60

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 99,50

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 94,52
  • 10+ € 89,55

Verfügbarkeit

  • 44 auf Lager