LGA281S10-A-UGAQ-019 –  Captive Linearaktuator – NEMA 11
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
Das Motorkabel ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 19 mm/s
  • Gewindetyp ACME 
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 2.7 Ohm
  • Max. Axialspiel ±0.06 mm
  • Länge "B"
  • Gewicht
  • NEMA 11 
  • Max. Kraft 210 N
  • Strom pro Wicklung 1 A
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 3.2 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.5 mH
  • Hublänge "X"
  • Länge "A"

Abmessungen

LGA28-A/B
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
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
NANOLUBE-50G Lagerfett