LGA201S06-A-TDBA-038 –  Captive Linearaktuator – NEMA 8
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
Das Motorkabel ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 40 mm/s
  • Gewindetyp Trapez 
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 6.4 Ohm
  • Max. Axialspiel ±0.05 mm
  • Länge "B"
  • Gewicht
  • NEMA
  • Max. Kraft 46 N
  • Strom pro Wicklung 0.6 A
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 5 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.6 mH
  • Hublänge "X"
  • Länge "A"

Abmessungen

LGA20
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
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
NANOLUBE-50G Lagerfett