SCREW-AAA-UKAS-1000 —  Spindel mit ACME-Gewinde

Verfügbarkeit

  • 55 auf Lager

Technische Daten

  • Gewindedurchmesser 6.35 mm
  • Passende Motoren LA...-UKAS 
  • Kerndurchmesser 4.983 mm
  • Max. Axialspiel ±0.07 mm
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2
  • Spindelwerkstoff rostfrei (nicht säure- und salzwasserbeständig) 
  • Gewindesteigung 0.7938 mm
  • mit Endenbearbeitung  
  • Standard-Axialspiel 0.04 mm
  • Materialnummer 1.4301 
  • Steigungsverzug ± 0.1/300 mm Strecke
  • Spindellänge

Abmessungen

SCREW-AAA-...

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 64,30

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 61,08
  • 10+ € 57,87

Verfügbarkeit

  • 55 auf Lager