SCREW-ABA-UKBN-300 —  Spindel mit ACME-Gewinde

Verfügbarkeit

  • 102 auf Lager

Technische Daten

  • Gewindedurchmesser 6.35 mm
  • Passende Motoren LA...-UKBN 
  • Kerndurchmesser 4.107 mm
  • Max. Axialspiel ±0.08 mm
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2
  • Spindelwerkstoff rostfrei (nicht säure- und salzwasserbeständig) 
  • Gewindesteigung 1.5875 mm
  • mit Endenbearbeitung  
  • Standard-Axialspiel 0.05 mm
  • Materialnummer 1.4301 
  • Steigungsverzug ± 0.1/300 mm Strecke
  • Spindellänge

Abmessungen

SCREW-ABA-...

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 15,90

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 15,10
  • 10+ € 14,31

Verfügbarkeit

  • 102 auf Lager