SCREW-ABA-UKDE-200 –  Spindel mit ACME-Gewinde
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
  • Gewindedurchmesser
  • Passende Motoren LA...-UKDE 
  • Kerndurchmesser
  • Max. Axialspiel ±0.09 mm
  • Spindelgeradheit
  • Spindelwerkstoff rostfrei (nicht säure- und salzwasserbeständig) 
  • Spindellänge
  • Gewindesteigung
  • mit Endenbearbeitung  
  • Standard-Axialspiel 0.05 mm
  • Materialnummer SUS303Cu (≙1.4570) 
  • Steigungsverzug ±0.1/300 mm Strecke
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2

Abmessungen

SCREW-ABA-...
Creation in progress ...

Downloads

Konformität