BRAKE-BWA-0,35-5 – Federdruckbremsen
Technische Daten
-
Betriebsspannung (Bremse) 24 VDC
-
Haltemoment (Bremse) 35 Ncm
-
Größe 35 mm
-
Nabe Bohrung ø5 H8 mit 2 Gewindestiften M3x3
-
Anschluss Litzen L=300 mm
-
Einschaltzeit 100 ms
-
Nennleistung 5.9 W
-
Wellendurchmesser 5 mm
-
Trägheitsmoment 10 kg mm²
-
Befestigung mit 3 M3 Schrauben (BWA-0,35-5)
-
Ausschaltzeit 10 ms
-
Gewicht 0.15 kg