LGA421S14-B-UKGI-019 – Captive Linearaktuator – NEMA 17
Verfügbarkeit
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.
Technische Daten
-
Größe 42 mm
-
Wellenende(n) zwei
-
Geschwindigkeit 100 mm/s
-
Gewindedurchmesser 6.35 mm
-
Auflösung 31.8 µm/step
-
Induktivität pro Wicklung 2.8 mH
-
Hublänge "X" 19.1 mm
-
Gewicht 0.24 kg
-
NEMA 17
-
Max. Kraft 174.3 N
-
Strom pro Wicklung 1.4 A
-
Gewindesteigung 6.35 mm
-
Widerstand pro Wicklung 2 Ohm
-
Max. Axialspiel ±0.09 mm
-
Länge "A" 33.4 mm
-
Spindelbeschichtung
Abmessungen
Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Kraft
|
Ausgangsleistung
|
Belastungsgrenze
|
Kraft [N] bei 10.10 mm/s
|
||
---|---|---|---|---|---|
1.8A | 24V |
|
168.55 | ||
|
|||||
|
Downloads
Datenblätter
Konformität
Zubehör
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S | Motorkabel 0.5m |
|