LSA421L18-B-TJCA-152 –  Externer Linearaktuator – NEMA 17
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
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 50 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 10 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 3.4 mH
  • Spindellänge "L"
  • Gewicht
  • NEMA 17 
  • Max. Kraft 369 N
  • Strom pro Wicklung 1.8 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.75 Ohm
  • Max. Axialspiel ±0.06 mm
  • Länge "A"

Abmessungen

LSA42
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
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
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Motorkabel 0.5 m
NANOLUBE-50G Lagerfett
LSNUT-AGAE-TJCA Vorgespannte Gewindemutter mit Torsionsfeder
LSNUT-AFAE-TJCA Radial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
LSNUT-AAAE-TJCA Gewindemutter
LSNUT-AEAE-TJCA Axial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder