LSA421L18-B-UKGI-152 –  Externer Linearaktuator – NEMA 17

Mengenrabatt

1 - 4
€ 67,10
5 - 9
€ 63,74
10+
€ 57,03

Verfügbarkeit

  • 3 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 30.01.2022. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 80 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 31.8 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 3.4 mH
  • Spindellänge "L"
  • Gewicht
  • NEMA 17 
  • Kraft 275 N
  • Strom pro Wicklung 1.8 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.75 Ohm
  • Max. Axialspiel ±0.09 mm
  • Länge "A"

Abmessungen

LSA42
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

 

Zubehör

LSNUT-AGAE-UKGI Vorgespannte Gewindemutter mit Torsionsfeder € 57,60
LSNUT-AFAE-UKGI Radial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder € 25,30
LSNUT-AAAE-UKGI Gewindemutter € 13,10
LSNUT-AEAE-UKGI Axial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder € 25,20
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Motorkabel 0.5 m € 9,90
NANOLUBE-50G Lagerfett € 16,30
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.