LSA281S10-B-UGFC-152 —  Linearstellantrieb – NEMA 11

Verfügbarkeit

  • 6 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 21.02.2019. Größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 120 mm/s
  • Gewindedurchmesser 4.76 mm
  • Auflösung 25.4 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.5 mH
  • Spindellänge "L"
  • Gewicht 0.13 kg
  • NEMA 11 
  • Schubkraft 50 N
  • Strom pro Wicklung 1 A
  • Gewindesteigung 5.08 mm
  • Widerstand pro Wicklung 2.7 Ohm
  • Max. Axialspiel ±0.08 mm
  • Länge "A"

Abmessungen

LSA28-B

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Zubehör

LSNUT-AAAA-UGFC POM-Gewindemutter € 8,71
NANOLUBE-50G Lagerfett € 15,50

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 54,80

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 52,06
  • 10+ € 46,58

Verfügbarkeit

  • 6 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 21.02.2019. Größere Stückzahlen auf Anfrage.

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.