LGA281S10-B-UGFC-038 —  Linearaktuator mit Gewindespindel und Linearführung – NEMA 11

Verfügbarkeit

  • 16 auf Lager

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 120 mm/s
  • Gewindedurchmesser 4.76 mm
  • Auflösung 25.4 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.5 mH
  • Länge "A"
  • Gewicht 0.15 kg
  • NEMA 11 
  • Schubkraft 50 N
  • Strom pro Wicklung 1 A
  • Gewindesteigung 5.08 mm
  • Widerstand pro Wicklung 2.7 Ohm
  • Max. Axialspiel ±0.08 mm
  • Hublänge "X"

Abmessungen

LGA28-B

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Zubehör

NANOLUBE-50G Lagerfett € 15,50

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 100,90

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 95,85
  • 10+ € 85,76

Verfügbarkeit

  • 16 auf Lager

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.