LA281S10-A-UGFC –  Non-captive Linearaktuator – NEMA 11
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
Das Motorkabel ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 120 mm/s
  • Gewindetyp ACME 
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 2.7 Ohm
  • Buchsenlänge "L"
  • Länge "A"
  • NEMA 11 
  • Max. Kraft 50 N
  • Strom pro Wicklung 1 A
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 25.4 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.5 mH
  • Max. Axialspiel ±0.08 mm
  • Gewicht

Abmessungen

LA28-A/B
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
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
NANOLUBE-50G Lagerfett
SCREW-ABA-UGFC-200 Spindel mit ACME-Gewinde
SCREW-ABA-UGFC-300 Spindel mit ACME-Gewinde
SCREW-AAA-UGFC-1000 Spindel mit ACME-Gewinde