LSNUT-AAAA-TDBA —  POM-Gewindemutter

Verfügbarkeit

  • 12 auf Lager

Technische Daten

  • Gewindecode TDBA 
  • Gewindedurchmesser 3.5 mm
  • Gangzahl
  • Lochkreisdurchmesser
  • Gewindetyp Trapezgewinde 
  • Gewindesteigung 1 mm
  • Passende Motoren LSA-…-TDBA 
  • Bohrungsdurchmesser 3.2 mm

Abmessungen

LSNUT NEMA 8/11

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 8,71

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 8,27
  • 10+ € 7,40

Verfügbarkeit

  • 12 auf Lager