SCREW-AAA-UGFC-1000 —  Spindel mit ACME-Gewinde

Verfügbarkeit

  • 6 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 07.02.2019. Größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • Gewindedurchmesser 4.763 mm
  • Passende Motoren LA.....-UGFC 
  • Kerndurchmesser 2.868 mm
  • Max. Axialspiel ±0.08 mm
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2
  • Spindelwerkstoff rostfrei (nicht säure- und salzwasserbeständig) 
  • Gewindesteigung 5.08 mm
  • mit Endenbearbeitung  
  • Standard-Axialspiel 0.04 mm
  • Materialnummer 1.4301 
  • Steigungsverzug ± 0.1/300 mm Strecke
  • Spindellänge

Abmessungen

SCREW-AAA-...

Downloads


Bestellung

Bestellungsdetails

€ 39,30

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 37,33
  • 10+ € 35,37

Verfügbarkeit

  • 6 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 07.02.2019. Größere Stückzahlen auf Anfrage.