SCREW-ABA-UIAP-300 – Spindel mit ACME-Gewinde
Technische Daten
-
Gewindedurchmesser 5.56 mm
-
Passende Motoren LA...-UIAP
-
Kerndurchmesser 4.4 mm
-
Max. Axialspiel ±0.06 mm
-
Spindelgeradheit 0.2 mm
-
Spindelwerkstoff rostfrei (nicht säure- und salzwasserbeständig)
-
Spindellänge 300 mm
-
Gewindesteigung 0.61 mm
-
mit Endenbearbeitung
-
Standard-Axialspiel 0.04 mm
-
Materialnummer SUS303Cu (≙1.4570)
-
Steigungsverzug ± 0.1/300 mm Strecke
-
Zugfestigkeit 760 N/mm2