SCREW-ABA-UGFC-200 —  Spindel mit ACME-Gewinde

Verfügbarkeit

  • 75 auf Lager

Technische Daten

  • Gewindedurchmesser 4.763 mm
  • Passende Motoren LA.....-UGFC 
  • Kerndurchmesser 2.868 mm
  • Max. Axialspiel ±0.08 mm
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2
  • Spindelwerkstoff rostfrei (nicht säure- und salzwasserbeständig) 
  • Gewindesteigung 5.08 mm
  • mit Endenbearbeitung  
  • Standard-Axialspiel 0.04 mm
  • Materialnummer 1.4301 
  • Steigungsverzug ± 0.1/300 mm Strecke
  • Spindellänge

Abmessungen

SCREW-ABA-...

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 12,10

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 11,49
  • 10+ € 10,89

Verfügbarkeit

  • 75 auf Lager