PD4-EB59CD-M-65-1 —  Bürstenloser DC-Servomotor mit integriertem Controller in Schutzart IP65 – NEMA 23

Verfügbarkeit

    12 auf Lager

Technische Daten

  • Größe
  • Schnittstelle EtherCAT 
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennmoment
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Digitalausgänge
  • Encoder  
  • Encoderauflösung singleturn 12 bit
  • Länge
  • NEMA 23 
  • Wellenbearbeitung  
  • Nennleistung 220 W
  • Nenndrehzahl 3500 U/min
  • Spitzenstrom (RMS) 18 A
  • Typ Digitaleingänge 5/24 V umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0-20 mA/0-10 V umschaltbar 
  • Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA) 
  • Encodertyp singleturn absolut, multiturn absolut 
  • Encoderauflösung multiturn 18 bit
  • Gewicht 1.45 kg

Abmessungen

PD4-EB59CD-M-65-1

Knowledge Base

Unsere Motoren mit integrierter Steuerung vom Typ PD2-C und PD4-C (USB) sind auf Takt-Richtung und Analog-Speed-Mode vorprogrammiert. Hier finden Sie die passenden und dokumentierten Konfigurations-Files, um alle Einstellungen für diese Modi bequem vornehmen zu können.
Mehr Info
EtherCAT steht für „Ethernet for Control Automation Technology“ und ist ein Ethernet-basiertes Echtzeit-Feldbus-Protokoll. Entwickelt wurde EtherCAT von Beckhoff Automation für die Automatisierungstechnik. Seit 2003 verwaltet die EtherCAT Technology Group die Weiterentwicklung des Protokolls, das seit 2005 auch eine offizielle IEC-Norm ist.Durch die Echtzeit-Fähigkeit und die hohe Übertragungsrate von bis zu 100Mbit/s ermöglicht es EtherCAT,...
Mehr Info

Zubehör

ZK-USB Mini-USB-Kabel 1.5 m € 3,90
ZK-M12-5-2M-1-B-S Strom gerade 2m € 17,90
ZK-M12-12-2M-1-AFF IO gerade 2m € 32,40
Z-K4700/50 Kondensator € 4,10
ZK-M12-4-2M-1-D-RJ45 EtherCAT in/out gerade 2m € 21,60

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 1.070,86

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 1.038,73
  • 10+ € 1.017,31

Verfügbarkeit

    12 auf Lager