PD4-EB59CD-M-65-2 –  Bürstenloser DC-Servomotor mit integriertem Controller in Schutzart IP65 – NEMA 23

Mengenrabatt

1 - 4
€ 1.076,70
5 - 9
€ 1.044,39
10+
€ 1.022,86

Verfügbarkeit

  • Wenn alle Baugruppen auf Lager sind, beträgt die Lieferzeit dieses Artikels ca. 2 Wochen.
Artikel Kombinieren

Unter „Downloads“ finden Sie das zur Auslieferungsfirmware passende technische Handbuch. Bei Verwendung des Plug & Drive Studio 2 beachten Sie bitte das neue Handbuch (FIR-v2139). 

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Schnittstelle CANopen 
  • Nennleistung 220 W
  • Nenndrehzahl 3500 U/min
  • Spitzenstrom (RMS) 18 A
  • Typ Digitaleingänge 5/24 V umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0 - 20 mA / 0 - 10 V umschaltbar 
  • Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA) 
  • Encodertyp singleturn absolut, multiturn absolut 
  • Encoderauflösung multiturn 18 bit
  • Gewicht
  • NEMA 23 
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennmoment
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encoder  
  • Encoderauflösung singleturn 12 bit
  • Länge

Abmessungen

PD4-EB59CD-M-65-2
Creation in progress ...

Kennlinie

 

Knowledge Base

Um die Länge der Kabelbäume in Fahrzeugen zu reduzieren und Gewicht zu sparen, hat die Firma Bosch im Jahr 1987 den sogenannten CAN-Bus zur Vernetzung von Steuergeräten entwickelt. CAN ist die Abkürzung für ‚Controller Area Network‘ und wird häufig in Kombination mit ‚Bus‘ (Binary Unit System) verwendet, um ein System zur Datenübertragung zwischen verschiedenen Komponenten auf einem gemeinsamen Übertragungsweg zu beschreiben.CANopen ist ein auf...
Mehr Info
Closed Loop mit feldorientierter Regelung ermöglicht es, Schrittmotoren wie einen Servomotor laufen zu lassen, d.h. laufruhig, mit geringer Resonanz und positionsgeregelt.
Mehr Info

Zubehör

ZK-M12M-M8F-5-200-S CAN out gerade 0.2m € 14,10
ZK-M12M-M12F-5-500-S CAN in/out gerade 0.5m € 34,10
ZK-M12-5-2M-1-A-S-M CAN out gerade 2m € 14,10
ZK-M12F-M8M-5-200-S CAN in gerade 0.2m € 14,10
Z-K4700/50 Kondensator € 4,30
ZK-M12-5-2M-1-AFF CAN in gerade 2m € 18,20
ZK-M12-5-2M-1-B-S Strom gerade 2m € 18,80
ZK-M12-12-2M-1-AFF IO gerade 2m € 34,00
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.