PD4-N5918X4204 —  Bürstenloser DC-Servomotor mit integriertem Controller (Schrittmotor) – NEMA 23

Für neue Designs empfehlen wir die PD4-C-Motoren.

Technische Daten

  • Größe
  • Schnittstelle RS485 
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 4.8 A
  • Typ Digitaleingänge 5-25 V Weitbereich 
  • Typ Digitalausgang Open-Drain (30 V max.) 
  • Encodertyp inkrementell 
  • Länge "A"
  • NEMA 23 
  • Haltemoment
  • Nennstrom (RMS) 3.2 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Digitalausgänge
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung
  • Gewicht 0.49 kg

Abmessungen

PD4-N5918

Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Knowledge Base

Ist nach einem fehlgeschlagenem Firmware-Update keine Kommunikation mehr zwischen der Steuerung bzw. dem Motor möglich, kann die Firmware manuell aufgespielt werden.

Firmware Update zum Download: Firmwareupdate.zip

Je nach Kabelart, -verlegung und -länge kann es bei 24V Steuersignalen zu einem Überkoppeln auf die benachbarte Steuerleitung kommen. Bei Steuerungen mit Weitbereichseingängen (5 - 24V) kann dies dazu führen, dass ein zweiter, nicht angesteuerter Eingang als High erkannt wird. Um dies zu verhindern ohne die Verdrahtung aufwändig zu ändern, kann folgende Entstörschaltung an jeden benutzen Eingang vorgesehen werden. Nicht benötigte Eingänge können auch gezielt mit der Steuerungsmasse verbunden werden.

 

Die Steuerungen und Plug & Drive Motoren verfügen über Open Collector Ausgänge. Zum Schalten einer Last bzw. SPS benötigen Sie ein Relais nach diesem Schaltplan. Die Freilaufdiode ist zwingend notwendig. Bitte beachten Sie den maximalen Schaltstrom bzw. die maximale Spannung der gewählten Steuerung. Diese Angaben finden Sie im jeweiligen Handbuch.

SMCI35: Der Anschluss einer Last/SPS ist bei dieser Steuerung nicht möglich.


Zubehör

ZK-PD4N Kabelsatz PD4-N € 61,60
ZK-RS485-USB Konverterkabel RS485-USB € 68,70
Z-K4700/50 Kondensator € 4,10
ZIB-PDx-N Zusatzplatine € 27,40

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 256,50

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 243,67
  • 10+ € 230,85

Verfügbarkeit

  • 54 auf Lager