PD4-E601L42-E-65-1 –  Bürstenloser DC-Servomotor mit integriertem Controller (Schrittmotor) – NEMA 24

nema 24 stepper motors with integrated controller

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 447,30
  • 5 - 9 € 424,93
  • 10+ € 402,57

Verfügbarkeit

  • 3 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 19.05.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren

Unter „Downloads“ finden Sie das zur Auslieferungsfirmware passende technische Handbuch. Bei Verwendung des Plug & Drive Studio 2 beachten Sie bitte das neue Handbuch (FIR-v2039). 

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Schnittstelle EtherCAT 
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 4.2 A
  • Typ Digitaleingänge 5/24 V umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0-20 mA/0-10 V umschaltbar 
  • Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA) 
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 1024 Impulse pro Umdrehung
  • NEMA 24 
  • Haltemoment
  • Nennstrom (RMS) 4.2 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Länge
  • Encodertyp singleturn absolut 
  • Gewicht

Abmessungen

PD4-E601L42-E-65-1

Kennlinie

 

Knowledge Base

Closed Loop mit feldorientierter Regelung ermöglicht es, Schrittmotoren wie einen Servomotor laufen zu lassen, d.h. laufruhig, mit geringer Resonanz und positionsgeregelt.
Mehr Info
EtherCAT steht für „Ethernet for Control Automation Technology“ und ist ein Ethernet-basiertes Echtzeit-Feldbus-Protokoll. Entwickelt wurde EtherCAT von Beckhoff Automation für die Automatisierungstechnik. Seit 2003 verwaltet die EtherCAT Technology Group die Weiterentwicklung des Protokolls, das seit 2005 auch eine offizielle IEC-Norm ist.Durch die Echtzeit-Fähigkeit und die hohe Übertragungsrate von bis zu 100Mbit/s ermöglicht es EtherCAT,...
Mehr Info

Zubehör

ZK-M12-5-2M-1-B-S Strom gerade 2m € 18,80
ZK-M12-12-2M-1-AFF IO gerade 2m € 34,00
Z-K4700/50 Kondensator € 4,30
ZK-M12-4-2M-1-D-RJ45 EtherCAT in/out gerade 2m € 22,70
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für statistische Zwecke. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Ich akzeptiere“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.