Hallo {{ user.user().username }}
Closed-Loop-Schrittmotor mit integriertem Controller und Encoder in Schutzart IP65. Mit M12-Steckern für alle Anschlüsse sowie einem Eingang für einen zusätzlichen externen Positionsencoder. Geringer Verkabelungsaufwand und wenig Platzbedarf. Flanschgrößen: 56 mm und 60 mm.
Die Motoren sind standardmäßig auch mit integrierter Haltebremse (…-EB-65-…) erhältlich, die Modbus-TCP-Varianten (…-4A) sind Dual-Port-Motoren.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.