DBL42L024032-A –  Bürstenloser DC-Motor

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 41,20
  • 5 - 9 € 39,14
  • 10+ € 35,02

Verfügbarkeit

  • 3 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 01.07.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • NEMA
  • Nennleistung 40 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 2.1 A
  • Nenndrehzahl 3200 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 44 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 1.6 mH
  • Gewicht
  • Größe
  • Nennspannung 24 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 6.3 A
  • Drehmomentkonstante 5.4 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 1.2 Ohm
  • Länge "A"

Abmessungen

DBL42

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren"), sind -  entgegen ihrer Bezeichnung - Drehstrom-Synchronmaschinen: Der Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Wicklungen angelegt wird. Dieser Motortyp wird häufig als „Bürstenloser Gleichstrommotor“ bezeichnet, da er in vielen Applikationen bürstenbehaftete Gleichstrommotoren („brushed DC“, Kommutatormotoren)...
Mehr Info
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.